Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HL-HT-1B-1.5-NO10-24UNC |
HL-HT-1B-5-M2.5X0.45 |
HL-HT-1B-5-NO8-32UNC |
HL-HT-1B-5-NO10-32UNF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Unified | No10UN | 24 | 1.5P | 62 | 6 | 24 | 9838 | |
21.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M2.5 | 0.45 | 5P | 46 | 4 | 18 | 9697 | |
12.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Unified | No8UN | 32 | 5P | 60 | 5.5 | 22 | 9829 | |
11.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Unified | No10UN | 32 | 5P | 62 | 6 | 24 | 9841 |
Loading...
Tool Material Type | HSS-Stahl | Work material | Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Handgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Accuracy | 1b | Number of Grooves | 3 | Protrusion | Available |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften