Mittlere Ausführung für allgemeine Verarbeitung EX-GDN

Mittlere Ausführung für allgemeine Verarbeitung EX-GDN
  • Mengenrabatt
The groove length is between the stubby and regular sizes and achieves non-step high speed machining up to 4 times the diameter, even for small diameters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-GDN-0.5
EX-GDN-0.6
EX-GDN-0.9
EX-GDN-0.53
EX-GDN-0.55
EX-GDN-0.64
EX-GDN-0.65
EX-GDN-0.69
EX-GDN-0.74
EX-GDN-0.76
EX-GDN-0.86
EX-GDN-0.88
EX-GDN-0.96
EX-GDN-1.05
EX-GDN-1.8
EX-GDN-1.25
EX-GDN-1.32
EX-GDN-1.47
EX-GDN-1.64
EX-GDN-1.74
EX-GDN-1.78
EX-GDN-1.79
EX-GDN-1.82
EX-GDN-2.45
EX-GDN-2.55
EX-GDN-3.4
EX-GDN-3.8
EX-GDN-3.15
EX-GDN-4.2
EX-GDN-4.5
EX-GDN-4.55
EX-GDN-5.1
EX-GDN-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

14.80 €

1 6 Arbeitstage 0.5638Schaftfräserschaft361005

13.60 €

1 6 Arbeitstage 0.6739Schaftfräserschaft361006

11.71 €

1 6 Arbeitstage 0.9941Schaftfräserschaft361009

15.65 €

1 6 Arbeitstage 0.53638Schaftfräserschaft38607053

14.59 €

1 6 Arbeitstage 0.55739Schaftfräserschaft38607055

14.59 €

1 6 Arbeitstage 0.64739Schaftfräserschaft38607064

13.57 €

1 6 Arbeitstage 0.65739Schaftfräserschaft38607065

14.59 €

1 6 Arbeitstage 0.69840Schaftfräserschaft38607069

14.07 €

1 6 Arbeitstage 0.74840Schaftfräserschaft38607074

14.07 €

1 6 Arbeitstage 0.76840Schaftfräserschaft38607076

13.44 €

1 6 Arbeitstage 0.86941Schaftfräserschaft38607086

13.44 €

1 6 Arbeitstage 0.88941Schaftfräserschaft38607088

12.57 €

1 6 Arbeitstage 0.96941Schaftfräserschaft38607096

13.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.05941Schaftfräserschaft38607105

9.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81749Schaftfräserschaft361018

10.48 €

1 6 Arbeitstage 1.251244Schaftfräserschaft38607125

11.87 €

1 6 Arbeitstage 1.321244Schaftfräserschaft38607132

11.87 €

1 6 Arbeitstage 1.471446Schaftfräserschaft38607147

10.87 €

1 6 Arbeitstage 1.641547Schaftfräserschaft38607164

10.87 €

1 6 Arbeitstage 1.741749Schaftfräserschaft38607174

10.87 €

1 6 Arbeitstage 1.781749Schaftfräserschaft38607178

10.87 €

1 6 Arbeitstage 1.791749Schaftfräserschaft38607179

10.87 €

1 6 Arbeitstage 1.821749Schaftfräserschaft38607182

11.56 €

1 6 Arbeitstage 2.452254Schaftfräserschaft38607245

11.56 €

1 6 Arbeitstage 2.552254Schaftfräserschaft38607255

12.71 €

1 6 Arbeitstage 3.43062Schaftfräserschaft461034

13.96 €

1 6 Arbeitstage 3.83365Schaftfräserschaft461038

13.44 €

1 6 Arbeitstage 3.152759Schaftfräserschaft48607315

15.59 €

1 6 Arbeitstage 4.23377Schaftfräserschaft661042

15.59 €

1 6 Arbeitstage 4.53680Schaftfräserschaft661045

17.52 €

1 6 Arbeitstage 4.553680Schaftfräserschaft68607455

20.33 €

1 6 Arbeitstage 5.13983Schaftfräserschaft661051

21.63 €

1 6 Arbeitstage 64387Straight shank661060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130
Thinning Four Facet Point, (Dc≤1.5)X Form (1.5 Type 5D or Less

Technischer Support