• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Medientyp für die Nichteisenmetalle CNC-NF-GDN

Hartmetall-Medientyp für die Nichteisenmetalle CNC-NF-GDN
  • Mengenrabatt
Enables cost-effective and high-speed drilling of aluminum castings, aluminum die cast, and aluminum extruded materials that are widely used in automobiles and aircraft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NF-GDN-3
NF-GDN-3.1
NF-GDN-3.2
NF-GDN-3.3
NF-GDN-3.4
NF-GDN-3.5
NF-GDN-3.6
NF-GDN-3.7
NF-GDN-3.8
NF-GDN-3.9
NF-GDN-3.66
NF-GDN-3.68
NF-GDN-4
NF-GDN-4.1
NF-GDN-4.2
NF-GDN-4.3
NF-GDN-4.4
NF-GDN-4.5
NF-GDN-4.6
NF-GDN-4.7
NF-GDN-4.8
NF-GDN-4.9
NF-GDN-4.62
NF-GDN-4.64
NF-GDN-5
NF-GDN-5.1
NF-GDN-5.2
NF-GDN-5.3
NF-GDN-5.4
NF-GDN-5.5
NF-GDN-5.6
NF-GDN-5.7
NF-GDN-5.8
NF-GDN-5.9
NF-GDN-5.52
NF-GDN-5.54
NF-GDN-6
NF-GDN-6.1
NF-GDN-6.2
NF-GDN-6.3
NF-GDN-6.4
NF-GDN-6.5
NF-GDN-6.6
NF-GDN-6.7
NF-GDN-6.8
NF-GDN-6.9
NF-GDN-7
NF-GDN-7.1
NF-GDN-7.2
NF-GDN-7.3
NF-GDN-7.4
NF-GDN-7.5
NF-GDN-7.6
NF-GDN-7.7
NF-GDN-7.8
NF-GDN-7.9
NF-GDN-7.36
NF-GDN-7.38
NF-GDN-7.52
NF-GDN-7.54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

18.82 €

1 6 Arbeitstage 32559Straight shank38587300

23.61 €

1 6 Arbeitstage 3.12765Schaftfräserschaft48587310

23.61 €

1 6 Arbeitstage 3.22765Schaftfräserschaft48587320

23.61 €

1 6 Arbeitstage 3.32765Schaftfräserschaft48587330

23.61 €

1 6 Arbeitstage 3.43065Schaftfräserschaft48587340

23.61 €

1 6 Arbeitstage 3.53065Schaftfräserschaft48587350

27.41 €

1 6 Arbeitstage 3.63065Schaftfräserschaft48587360

27.41 €

1 6 Arbeitstage 3.73065Schaftfräserschaft48587370

27.41 €

1 6 Arbeitstage 3.83365Schaftfräserschaft48587380

27.41 €

1 6 Arbeitstage 3.93365Schaftfräserschaft48587390

27.41 €

1 6 Arbeitstage 3.663065Schaftfräserschaft48587366

27.41 €

1 6 Arbeitstage 3.683065Schaftfräserschaft48587368

27.74 €

1 6 Arbeitstage 43365Straight shank48587400

31.63 €

1 6 Arbeitstage 4.13373Schaftfräserschaft58587410

31.63 €

1 6 Arbeitstage 4.23373Schaftfräserschaft58587420

31.63 €

1 6 Arbeitstage 4.33673Schaftfräserschaft58587430

31.63 €

1 6 Arbeitstage 4.43673Schaftfräserschaft58587440

31.63 €

1 6 Arbeitstage 4.53673Schaftfräserschaft58587450

33.63 €

1 6 Arbeitstage 4.63673Schaftfräserschaft58587460

33.63 €

1 6 Arbeitstage 4.73673Schaftfräserschaft58587470

33.63 €

1 6 Arbeitstage 4.83973Schaftfräserschaft58587480

33.63 €

1 6 Arbeitstage 4.93973Schaftfräserschaft58587490

33.63 €

1 6 Arbeitstage 4.623673Schaftfräserschaft58587462

33.63 €

1 6 Arbeitstage 4.643673Schaftfräserschaft58587464

32.75 €

1 6 Arbeitstage 53973Straight shank58587500

39.99 €

1 6 Arbeitstage 5.13983Schaftfräserschaft68587510

39.99 €

1 6 Arbeitstage 5.23983Schaftfräserschaft68587520

39.99 €

1 6 Arbeitstage 5.33983Schaftfräserschaft68587530

39.99 €

1 6 Arbeitstage 5.44383Schaftfräserschaft68587540

39.99 €

1 6 Arbeitstage 5.54383Schaftfräserschaft68587550

46.22 €

1 6 Arbeitstage 5.64383Schaftfräserschaft68587560

46.22 €

1 6 Arbeitstage 5.74383Schaftfräserschaft68587570

46.22 €

1 6 Arbeitstage 5.84383Schaftfräserschaft68587580

46.22 €

1 6 Arbeitstage 5.94383Schaftfräserschaft68587590

46.22 €

1 6 Arbeitstage 5.524383Schaftfräserschaft68587552

46.22 €

1 6 Arbeitstage 5.544383Schaftfräserschaft68587554

39.19 €

1 6 Arbeitstage 64383Straight shank68587600

46.22 €

1 6 Arbeitstage 6.14790Schaftfräserschaft78587610

46.22 €

1 6 Arbeitstage 6.24790Schaftfräserschaft78587620

46.22 €

1 6 Arbeitstage 6.34790Schaftfräserschaft78587630

46.22 €

1 6 Arbeitstage 6.44790Schaftfräserschaft78587640

46.56 €

1 6 Arbeitstage 6.54790Schaftfräserschaft78587650

50.94 €

1 6 Arbeitstage 6.64790Schaftfräserschaft78587660

50.94 €

1 6 Arbeitstage 6.74790Schaftfräserschaft78587670

50.94 €

1 6 Arbeitstage 6.85290Schaftfräserschaft78587680

50.94 €

1 6 Arbeitstage 6.95290Schaftfräserschaft78587690

50.94 €

1 6 Arbeitstage 75290Straight shank78587700

59.59 €

1 6 Arbeitstage 7.15296Schaftfräserschaft88587710

59.59 €

1 6 Arbeitstage 7.25296Schaftfräserschaft88587720

59.59 €

1 6 Arbeitstage 7.35296Schaftfräserschaft88587730

59.59 €

1 6 Arbeitstage 7.45296Schaftfräserschaft88587740

59.59 €

1 6 Arbeitstage 7.55296Schaftfräserschaft88587750

65.53 €

1 6 Arbeitstage 7.65696Schaftfräserschaft88587760

65.53 €

1 6 Arbeitstage 7.75696Schaftfräserschaft88587770

65.53 €

1 6 Arbeitstage 7.85696Schaftfräserschaft88587780

65.53 €

1 6 Arbeitstage 7.95696Schaftfräserschaft88587790

59.59 €

1 6 Arbeitstage 7.365296Schaftfräserschaft88587736

59.59 €

1 6 Arbeitstage 7.385296Schaftfräserschaft88587738

65.53 €

1 6 Arbeitstage 7.525696Schaftfräserschaft88587752

65.53 €

1 6 Arbeitstage 7.545696Schaftfräserschaft88587754

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130
Thinning Available Type 5D or Less

Technischer Support