• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Bohrer mit ultrakleinem Durchmesser UVM-LDS

Hartmetall-Bohrer mit ultrakleinem Durchmesser UVM-LDS
The collaboration with UVM-DRL enables high-precision drilling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UVM-LDS-0.05X120X3
UVM-LDS-0.05X120X3.175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank diameter
(mm)
Tool No.

153.29 €

1 6 Arbeitstage 38589205

153.29 €

1 6 Arbeitstage 3.1758589255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) Dc(mm) 0.05 Groove Length L(mm) 0.075 Work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Aluminium / Titan
Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38 Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning NA Coating Details Smooth Coating

Technischer Support