• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamantbeschichtetes Hartmetall D-GDN

Diamantbeschichtetes Hartmetall D-GDN
Demonstrates power in machining not only aluminum alloys, but also high silicone aluminum alloys where carbide drills have extremely short lives

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-GDN-2
D-GDN-2.3
D-GDN-2.5
D-GDN-3
D-GDN-3.3
D-GDN-3.5
D-GDN-4
D-GDN-4.2
D-GDN-4.5
D-GDN-5
D-GDN-5.5
D-GDN-6
D-GDN-6.5
D-GDN-6.8
D-GDN-7
D-GDN-7.5
D-GDN-8
D-GDN-8.5
D-GDN-9
D-GDN-9.5
D-GDN-10
D-GDN-10.3
D-GDN-10.5
D-GDN-11
D-GDN-11.5
D-GDN-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

94.07 €

1 6 Arbeitstage 21854Schaftfräserschaft38601020

104.08 €

1 6 Arbeitstage 2.32054Schaftfräserschaft38601023

104.08 €

1 6 Arbeitstage 2.52254Schaftfräserschaft38601025

102.92 €

1 6 Arbeitstage 32559Straight shank38601030

106.71 €

1 6 Arbeitstage 3.32759Schaftfräserschaft48601033

106.71 €

1 6 Arbeitstage 3.53065Schaftfräserschaft48601035

108.88 €

1 6 Arbeitstage 43365Straight shank48601040

130.54 €

1 6 Arbeitstage 4.23373Schaftfräserschaft58601042

130.54 €

1 6 Arbeitstage 4.53673Schaftfräserschaft58601045

135.96 €

1 6 Arbeitstage 53973Straight shank58601050

167.92 €

1 6 Arbeitstage 5.54380Schaftfräserschaft68601055

167.92 €

1 6 Arbeitstage 64383Straight shank68601060

203.12 €

1 6 Arbeitstage 6.54787Schaftfräserschaft78601065

224.79 €

1 6 Arbeitstage 6.85090Schaftfräserschaft78601068

224.79 €

1 6 Arbeitstage 75090Straight shank78601070

239.96 €

1 6 Arbeitstage 7.55292Schaftfräserschaft88601075

254.58 €

1 6 Arbeitstage 85696Straight shank88601080

267.04 €

1 6 Arbeitstage 8.55696Schaftfräserschaft98601085

278.42 €

1 6 Arbeitstage 961101Straight shank98601090

289.25 €

1 6 Arbeitstage 9.561105Schaftfräserschaft108601095

299.00 €

1 6 Arbeitstage 1065109Straight shank108601100

307.67 €

1 6 Arbeitstage 10.365109Schaftfräserschaft118601103

307.67 €

1 6 Arbeitstage 10.565109Schaftfräserschaft118601105

316.33 €

1 6 Arbeitstage 1171115Straight shank118601110

324.46 €

1 6 Arbeitstage 11.571121Schaftfräserschaft128601115

330.42 €

1 6 Arbeitstage 1276126Straight shank128601120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type DIA-Beschichtung With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120
Thinning Available

Technischer Support