Teilenummer
|
---|
AD1000 |
AD1080 |
AD6015 |
AD6060 |
AD6080 |
AD6081 |
AD8080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Dimensions | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | [M10×1.25]×[M10×1.25] | M10 X 1.25 Screw Attachment | ||
31.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [M10×1.25]×M8 | M8, M10 X 1.25 Screw Attachment | ||
29.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 38 | M6×1/4 | M6 Screw Attachment | ||
30.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [M6×6.5]×[M6×10.5] | M6 Screw Attachment | ||
31.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | M6×M8 | M6 Screw Attachment | ||
30.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [M8×8.2]×[M6×10.5] | M8 Screw Attachment | ||
30.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | M8×M8 | M8 Screw Attachment |
Loading...
Product Type | Magnetständerteile | Parts Classification | Für Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Dimensions
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften