• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnet Holder with Dial Gauge

Magnet Holder with Dial Gauge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MG6150
  • DG6150
  • NF6150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NF6150

Teilenummer
NF6150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

267.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 320
Arm Length (1)(mm) 56 Arm Length (2)(mm) 51 Magnet width(mm) 30
Magnet Depth(mm) 40 Magnet Height(mm) 35 Arm Length (3)(mm) 71
Mass(kg) 0.6 Fine Adjustment Mechanism Tip Fine Tuning Overall Arm Length(mm) 178
Set Content NF61003、NF1000M Arm Material Steel Main Body of Magnet, ON/OFF Switch

Sie befinden sich auf der Seite für Magnet Holder with Dial Gauge, die Teilenummer ist NF6150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NF6150.

Technischer Support