Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Arm Type

Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Arm Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NF2021
  • NF61003
  • DG61003
  • MG61003
  • MA61003

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG61003
MA61003
NF2021
NF61003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size Adsorption Power
(N)
Mounting hole for measuring device Arm Length (1)
(mm)
Arm Length (2)
(mm)
Magnet width
(mm)
Magnet Depth
(mm)
Magnet Height
(mm)
Arm Length (3)
(mm)
Mass
(kg)
Fine Adjustment Mechanism Arm Material

161.17 €

1 6 Arbeitstage Große Ausführung800ø6, ø8, ø3/8-Inch110101506055711.35Tip Fine TuningAluminum

423.37 €

1 6 Arbeitstage Große Ausführung1300ø6, ø8, ø3/8-Inch3262425012055715.10Tip Fine TuningSteel

128.16 €

1 6 Arbeitstage Klein320φ6、φ8565130403521.50.436NoneSteel

117.79 €

1 6 Arbeitstage Klein320ø6, ø8, ø3/8-Inch5651304035710.52Tip Fine TuningSteel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Dovetail Groove Y/N Verfügbar Main Body of Magnet, ON/OFF Switch

Technischer Support