• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dreigriff-Zange

Dreigriff-Zange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TG200

Teilenummer
TG200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.31 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 200
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Main body: option Main Body Weight(g) 250
Supplementary explanation Both Sides Have Flat Shafts, the Grippers Can Firmly Grip Round Rods, Etc., with 4 Points of Contact

Sie befinden sich auf der Seite für Dreigriff-Zange, die Teilenummer ist TG200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TG200.

Technischer Support