Teilenummer
|
---|
M200 |
M250 |
M300 |
M375 |
M450 |
M600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mouth Opening Width (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Bolt/Nut Maximum Dimensions (mm) | Size | Features 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 6 | 5 Arbeitstage | 0~24 | 206 | 250 | M16 | 200 | JIS Strength Class 1, 5 Times Strength | ||
38.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~29 | 258 | 440 | M18 | 250 | JIS Strength Class 1, 5 Times Strength | ||
50.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~34 | 304 | 700 | M22 | 300 | JIS Strength Class 1, 5 Times Strength | ||
96.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~44 | 385 | 1350 | M27 | 375 | JIS Strength Class 1, 5 Times Strength | ||
132.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~53 | 465 | 1900 | M33 | 450 | A powerful/large monkey wrench (there is no JIS standard for the 450) | ||
181.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0~67 | 615 | 3400 | M42 | 600 | A powerful/large monkey wrench (there is no JIS standard for the 600) |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mouth Opening Width(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm)
Size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften