Pro Schnitt-Serie PRO27-SCHNITT【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PRO27C10023-30

Teilenummer
PRO27C10023-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Versatzausführung work material Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl Abrasive material A
Particle Size(#) 30 Hardness P Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.3 Internal Diameter(mm) 15 Features Durability emphasized
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 Number Contained In A Packet(Sheets) 10
Manufacturer Product Code PRO27-CUT100 X 2.3 X 15A 30 P

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Schnitt-Serie PRO27-SCHNITT, die Teilenummer ist PRO27C10023-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRO27C10023-30.

Technischer Support