Teilenummer
|
---|
PRO1C10523-30 |
PRO1C12526-30 |
PRO1C18026-30 |
PRO1C20526-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 105 | 2.3 | 15 | PRO1-CUT105 X 2.3 X 15A 30 P | ||
69.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 125 | 2.6 | 22 | PRO1-CUT125 X 2.6 X 22A 30 P | ||
106.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 2.6 | 22 | PRO1-CUT180 X 2.6 X 22A 30 P | ||
125.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 205 | 2.6 | 22 | PRO1-CUT205 X 2.6 X 22A 30 P |
Loading...
Product Type | Flach | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | P | Features | Durability emphasized |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften