• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnet Base with Micromotion Adjustment

Magnet Base with Micromotion Adjustment

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SB-6B

Teilenummer
SB-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.54 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 800
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Verfügbar Metal Fitting Mounting Screw M8 x 1.25
Base Dimensions (Width)(mm) 50 Base Dimensions (Depth)(mm) 60 Base Dimensions (Height)(mm) 55
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available Knob for fine adjustment(Presence) Available Material Ferrite Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für Magnet Base with Micromotion Adjustment, die Teilenummer ist SB-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB-6B.

Technischer Support