• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini Magnetic Base B-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-5

Teilenummer
B-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.01 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 200
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N N/A Metal Fitting Mounting Screw M5×0.8
Base Dimensions (Width)(mm) φ35 Base Dimensions (Depth)(mm) φ35 Base Dimensions (Height)(mm) 32
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) NA Knob for fine adjustment(Presence) NA Specifications, description A dial gauge with a lug can also be installed
Material Samarium Cobalt Magnet (Sm-Co)

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Magnetic Base B-5, die Teilenummer ist B-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-5.

Technischer Support