• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini Magnetic Base MB-7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB-7

Teilenummer
MB-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 250
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Verfügbar Metal Fitting Mounting Screw M5×0.8
Base Dimensions (Width)(mm) 30 Base Dimensions (Depth)(mm) 35 Base Dimensions (Height)(mm) 35
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available Knob for fine adjustment(Presence) NA Material Ferrite Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Magnetic Base MB-7, die Teilenummer ist MB-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB-7.

Technischer Support