• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnet Base Thick Main Post Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SB-80P

Teilenummer
SB-80P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.96 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 800
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Verfügbar Metal Fitting Mounting Screw M8 x 1.25
Base Dimensions (Width)(mm) 50 Base Dimensions (Depth)(mm) 60 Base Dimensions (Height)(mm) 55
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available Knob for fine adjustment(Presence) NA Material Ferrite Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für Magnet Base Thick Main Post Type, die Teilenummer ist SB-80P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB-80P.

Technischer Support