• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnet Base Flexible Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SB-80F

Teilenummer
SB-80F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.97 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (flexible Ausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 800
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Verfügbar Metal Fitting Mounting Screw M8 x 1.25
Base Dimensions (Width)(mm) 50 Base Dimensions (Depth)(mm) 60 Base Dimensions (Height)(mm) 55
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available Knob for fine adjustment(Presence) Available Material Ferrite Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für Magnet Base Flexible Type, die Teilenummer ist SB-80F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB-80F.

Technischer Support