Mini Magnetic Base MB-6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB-6

Teilenummer
MB-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.19 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 200
Stem attachment φ8 Dovetail Groove Y/N Verfügbar Metal Fitting Mounting Screw M5×0.8
Base Dimensions (Width)(mm) φ35 Base Dimensions (Depth)(mm) φ35 Base Dimensions (Height)(mm) 32
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) NA Knob for fine adjustment(Presence) Available Material Samarium Cobalt Magnet (Sm-Co)

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Magnetic Base MB-6, die Teilenummer ist MB-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB-6.

Technischer Support