Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TOF1010 |
TOF107 |
TOF1510 |
TOF20154 |
TOF20155 |
TOF252510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Screw Hole Diameter (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 10 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 240 | 3 | 20000 | ||
3.33 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 120 | 3 | 20000 | ||
3.07 € | 10 | 8 Arbeitstage | 15 | 15 | 240 | 3 | 4000 | ||
3.91 € | 10 | 9 Arbeitstage | 20 | 15 | 60 | 3 | 23000 | ||
3.92 € | 10 | 8 Arbeitstage | 20 | 15 | 80 | 3 | 4000 | ||
6.41 € | 10 | 9 Arbeitstage | 25 | 25 | 240 | 6 | 13000 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Packaging Quantity(Book) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Screw Hole Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften