Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 12 | 50 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
11.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 16 | 50 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
20.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 16 | 50 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
20.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.4 | 18 | 50 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
11.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 18 | 50 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
11.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 20 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
9.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 20 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
19.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 22 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
19.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 22 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
9.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
11.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
12.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 25 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
12.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 25 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
20.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 64 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
8.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 64 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
11.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.7 | 33 | 64 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
11.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 64 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
11.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 64 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
7.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 33 | 64 | Gerader Schaft | 3 | ||
11.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.1 | 36 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
21.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 36 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
11.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
11.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
12.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
23.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.6 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
14.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.7 | 39 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
21.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.8 | 43 | 75 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
23.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.9 | 43 | 75 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
13.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | Gerader Schaft | 4 | ||
17.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 43 | 89 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
16.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 43 | 89 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
17.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4.3 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
17.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.4 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
16.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
20.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
29.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 47 | 89 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
19.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
28.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
17.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
14.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 6 | |
21.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5.2 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
22.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 52 | 94 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
22.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
21.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
25.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
36.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
26.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.8 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
36.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 57 | 99 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
23.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 57 | 99 | Gerader Schaft | 6 | ||
38.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.1 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
30.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
38.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.3 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
28.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
25.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
30.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.6 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
30.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.7 | 63 | 107 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
31.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
31.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
29.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
30.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 69 | 113 | Schaftfräserschaft | 8 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AG (AlCr-Based) Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften