Langer G-Schaftfräser, 4-schneidig SL4GE

Langer G-Schaftfräser, 4-schneidig SL4GE
  • Mengenrabatt
General purpose coated end mill. Suitable for side processing of wide side surfaces and deep positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4GE3
SL4GE4
SL4GE5
SL4GE6
SL4GE7
SL4GE8
SL4GE9
SL4GE11
SL4GE12
SL4GE13
SL4GE14
SL4GE15
SL4GE16
SL4GE17
SL4GE18
SL4GE19
SL4GE20
SL4GE21
SL4GE22
SL4GE23
SL4GE24
SL4GE25
SL4GE26
SL4GE27
SL4GE28
SL4GE29
SL4GE30
SL4GE31
SL4GE32
SL4GE33
SL4GE34
SL4GE35
SL4GE36
SL4GE37
SL4GE38
SL4GE39
SL4GE40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

55.10 €

1 6 Arbeitstage 315660

63.85 €

1 6 Arbeitstage 420860

63.85 €

1 6 Arbeitstage 525865

55.31 €

1 6 Arbeitstage 625865

72.25 €

1 6 Arbeitstage 7351080

72.25 €

1 6 Arbeitstage 8351080

79.69 €

1 6 Arbeitstage 9451095

88.98 €

1 6 Arbeitstage 115512105

88.98 €

1 6 Arbeitstage 125512105

116.09 €

1 6 Arbeitstage 135516110

116.09 €

1 6 Arbeitstage 145516110

128.21 €

1 6 Arbeitstage 156516120

143.31 €

1 6 Arbeitstage 166516120

122.73 €

1 6 Arbeitstage 176520130

122.73 €

1 6 Arbeitstage 186520130

142.60 €

1 6 Arbeitstage 197520140

142.60 €

1 6 Arbeitstage 207520140

178.00 €

1 6 Arbeitstage 217520140

178.00 €

1 6 Arbeitstage 227520140

221.07 €

1 6 Arbeitstage 239025160

221.07 €

1 6 Arbeitstage 249025160

221.07 €

1 6 Arbeitstage 259025160

243.66 €

1 6 Arbeitstage 269025160

288.87 €

1 6 Arbeitstage 279025160

288.87 €

1 6 Arbeitstage 289025160

343.86 €

1 6 Arbeitstage 299025160

343.86 €

1 6 Arbeitstage 309025160

428.20 €

1 6 Arbeitstage 3110532190

428.20 €

1 6 Arbeitstage 3210532190

527.64 €

1 6 Arbeitstage 3310532190

527.64 €

1 6 Arbeitstage 3410532190

527.64 €

1 6 Arbeitstage 3510532190

557.76 €

1 6 Arbeitstage 3610532190

622.50 €

1 6 Arbeitstage 3712532210

622.50 €

1 6 Arbeitstage 3812532210

730.22 €

1 6 Arbeitstage 3912532210

730.22 €

1 6 Arbeitstage 4012532210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support