G-Standard-Schaftfräser, 3-schneidig 3GE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3GE3
3GE3.5
3GE4
3GE4.5
3GE5
3GE5.5
3GE6
3GE6.5
3GE7
3GE7.5
3GE8
3GE8.5
3GE9
3GE9.5
3GE10
3GE11
3GE12
3GE13
3GE14
3GE15
3GE16
3GE17
3GE18
3GE19
3GE20
3GE21
3GE22
3GE23
3GE24
3GE26
3GE27
3GE28
3GE29
3GE30
3GE31
3GE32
3GE33
3GE34
3GE35
3GE36
3GE37
3GE38
3GE39
3GE40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

46.50 €

1 6 Arbeitstage 36650

47.98 €

1 6 Arbeitstage 3.58860

47.54 €

1 6 Arbeitstage 48860

47.73 €

1 6 Arbeitstage 4.510860

47.73 €

1 6 Arbeitstage 510860

47.98 €

1 10 Arbeitstage 5.512860

56.30 €

1 6 Arbeitstage 612860

52.83 €

1 10 Arbeitstage 6.5141065

52.83 €

1 6 Arbeitstage 7141065

52.83 €

1 6 Arbeitstage 7.5141065

52.41 €

1 6 Arbeitstage 8141065

58.85 €

1 6 Arbeitstage 8.5181070

58.85 €

1 6 Arbeitstage 9181070

58.85 €

1 6 Arbeitstage 9.5181070

58.40 €

1 6 Arbeitstage 10181070

79.33 €

1 6 Arbeitstage 11221280

86.60 €

1 6 Arbeitstage 12221280

99.42 €

1 6 Arbeitstage 13261690

99.42 €

1 6 Arbeitstage 14261690

107.75 €

1 6 Arbeitstage 15301695

109.26 €

1 6 Arbeitstage 16301695

142.97 €

1 6 Arbeitstage 173520105

142.97 €

1 6 Arbeitstage 183520105

115.66 €

1 6 Arbeitstage 194020110

114.62 €

1 11 Arbeitstage 204020110

139.77 €

1 6 Arbeitstage 214520110

139.77 €

1 6 Arbeitstage 224520110

165.11 €

1 6 Arbeitstage 235025120

165.11 €

1 6 Arbeitstage 245025120

189.22 €

1 6 Arbeitstage 265025120

214.54 €

1 6 Arbeitstage 275525125

214.54 €

1 6 Arbeitstage 285525125

248.77 €

1 6 Arbeitstage 295525125

248.77 €

1 6 Arbeitstage 305525125

350.13 €

1 6 Arbeitstage 316032145

350.13 €

1 6 Arbeitstage 326032145

395.38 €

1 6 Arbeitstage 336032145

395.38 €

1 6 Arbeitstage 346032145

395.38 €

1 6 Arbeitstage 356032145

427.65 €

1 6 Arbeitstage 366032145

456.08 €

1 6 Arbeitstage 376532150

456.08 €

1 6 Arbeitstage 386532150

525.32 €

1 6 Arbeitstage 396532150

525.32 €

1 6 Arbeitstage 406532150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 3
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Coating TiN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support