Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 | |
77.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 1.5 | |
76.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
85.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.5 | |
73.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
84.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 3.5 | |
76.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
71.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
81.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 60 | 5 | |
77.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 13 | 6 | 60 | 5.5 | |
84.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | 6 | |
110.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 16 | 8 | 70 | 6.5 | |
100.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 70 | 7 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 70 | 7.5 | |
110.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 80 | 8 | |
115.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 19 | 10 | 90 | 8.5 | ||
106.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 90 | 9 | ||
133.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 19 | 10 | 90 | 9.5 | ||
101.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 90 | 10 | ||
130.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 90 | 11 | |
132.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 90 | 12 | |
168.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 100 | 13 | |
186.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 110 | 14 | |
234.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 16 | 110 | 15 | |
279.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 115 | 16 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften