GS-FRÄSER langer Hals, 4 -schneidig GSN4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSN401000404
GSN401000604
GSN401000804
GSN401001004
GSN401001204
GSN401001604
GSN401200604
GSN401200804
GSN401201004
GSN401201204
GSN401201604
GSN401500604
GSN401500804
GSN401501004
GSN401501204
GSN401501404
GSN401501604
GSN401501804
GSN401502004
GSN402000604
GSN402000804
GSN402001004
GSN402001204
GSN402001404
GSN402001604
GSN402001804
GSN402002004
GSN402002504
GSN402003004
GSN402500804
GSN402501204
GSN402501604
GSN402502004
GSN402502504
GSN403000806
GSN403001206
GSN403001606
GSN403002006
GSN403002506
GSN403003006
GSN404001206
GSN404001606
GSN404002006
GSN404002506
GSN404003006
GSN404003506
GSN404004006
GSN404004506
GSN404005006
GSN405001606
GSN405002506
GSN405003506
GSN405005006
GSN406002006
GSN406003006
GSN406004006
GSN406005006
GSN408003008
GSN408005008
GSN408006008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Interference Angle
(Degree)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 3°
(mm)

60.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5450410.977.734.174.364.795.31

60.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5450610.976.556.266.547.187.96

60.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5450810.975.698.348.729.5710.62

60.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54501010.975.0310.4310.8911.9713.27

60.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54501210.974.512.5113.0714.3615.93

75.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54601610.973.7216.6917.4319.1521.24

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21.845061.21.156.356.266.547.187.96

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21.845081.21.155.488.348.729.5710.62

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21.8450101.21.154.8210.4310.8911.9713.27

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21.8450121.21.154.3112.5113.0714.3615.93

66.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21.8460161.21.153.5516.6917.4319.1521.24

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.345061.51.456.016.266.547.187.96

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.345081.51.455.158.348.729.5710.62

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.3450101.51.454.510.4310.8911.9713.27

58.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.3450121.51.45412.5113.0714.3615.93

58.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.3460141.51.453.614.615.2516.7518.58

58.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.3460161.51.453.2716.6917.4319.1521.24

58.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.3460181.51.45318.7719.6121.5423.89

58.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.3460201.51.452.7720.8621.7923.93No Interference

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23450621.955.346.266.547.187.96

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23450821.954.58.348.729.5710.62

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234501021.953.8910.4310.8911.9713.27

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234501221.953.4312.5113.0714.3615.93

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234601421.953.0614.615.2516.7518.58

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234601621.952.7716.6917.4319.15No Interference

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234601821.952.5218.7719.6121.54No Interference

57.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234602021.952.3220.8621.7923.93No Interference

57.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234702521.951.9326.0727.24No InterferenceNo Interference

80.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234703021.951.6531.2832.68No InterferenceNo Interference

60.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.745082.52.453.728.348.729.57No Interference

60.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.7450122.52.452.7712.5113.0714.36No Interference

60.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.7460162.52.452.216.6917.4319.15No Interference

60.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.7460202.52.451.8320.8621.79No InterferenceNo Interference

60.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.7470252.52.451.5126.0727.24No InterferenceNo Interference

75.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.5650832.95.698.348.729.5710.62

75.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56501232.94.512.5113.0714.3615.93

75.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56601632.93.7216.6917.4319.1521.24

75.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56602032.93.1720.8621.7923.9326.54

75.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56702532.92.6826.0727.2429.91No Interference

100.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56703032.92.3231.2832.6835.9No Interference

75.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466501243.93.4312.5113.0714.36No Interference

75.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466601643.92.7716.6917.4319.15No Interference

75.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466602043.92.3220.8621.7923.93No Interference

75.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466702543.91.9326.0727.24No InterferenceNo Interference

75.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466703043.91.6531.2832.68No InterferenceNo Interference

75.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466803543.91.4436.538.13No InterferenceNo Interference

95.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466904043.91.2841.7143.58No InterferenceNo Interference

114.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466904543.91.1546.9349.03No InterferenceNo Interference

144.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4661005043.91.0552.1454.47No InterferenceNo Interference

95.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.56601654.91.5616.6917.43No InterferenceNo Interference

95.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.56702554.91.0526.0727.24No InterferenceNo Interference

95.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.56803554.90.7736.5No InterferenceNo InterferenceNo Interference

144.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.561105054.90.5552.14No InterferenceNo InterferenceNo Interference

113.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 696802065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

113.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 696903065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

144.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6961004065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

124.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6961105065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

144.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81281003087.8-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

125.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81281205087.8-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

151.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81281306087.8-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support