Handsäge TH

Handsäge TH
[Features]
· It is a general-purpose item that can be used for anything from PVC pipes to iron and stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH25024
TH25032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of flutes

210.86 €

1 12 Arbeitstage 24

167.78 €

1 14 Arbeitstage 32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Schmiedeeisen Overall Length(mm) 250 Thickness(mm) 0.64
Width(mm) 12 Material Details SKS (Alloy Tool Steel)

Technischer Support