Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TD7.7 |
TD7.8 |
TD8.4 |
TD8.8 |
TD10.1 |
TD12.2 |
TD12.7 |
TD13.4 |
TD19.6 |
TD24.0 |
TD32.3 |
TD32.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions ℓ4 (No) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 82 | 162 | 1 | ||
56.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 82 | 162 | 1 | ||
51.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 85 | 168 | 1 | ||
62.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 88 | 172 | 1 | ||
61.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.1 | 98 | 182 | 1 | ||
82.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.2 | 112 | 195 | 1 | ||
83.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 115 | 198 | 1 | ||
81.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.4 | 118 | 202 | 1 | ||
161.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.6 | 150 | 250 | 2 | ||
147.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 165 | 285 | 3 | ||
372.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32.3 | 200 | 345 | 4 | ||
339.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32.5 | 200 | 345 | 4 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | HSS-Stahl | tip angle(Degree) | 118 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions ℓ4(No)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften