Langer G-Bohrer GLSD

Langer G-Bohrer GLSD
  • Mengenrabatt
Coated drill for deep holes.
[Features]
· It discharges chips well, making it ideal for drilling deep holes and deep positions.
· Chip-flow is improved while maintaining rigidity thanks to its non-stepped slot shape.
· TiN coating adopted to achieve a longer life even for deep holes.
[Applications]
· It discharges cutting chips well even for deep holes, enabling high-efficiency machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLSD2.0X250X100
GLSD3.0X250X150
GLSD3.1X200X135
GLSD4.1X100X65
GLSD4.2X150
GLSD4.5X150
GLSD4.7X150
GLSD5.7X200X135
GLSD6.5X200X135
GLSD7.5X150X110
GLSD8.3X350X200
GLSD8.5X250
GLSD10.5X250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

63.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2100250

45.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3150250

62.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3.1135200

58.85 €

1 6 Arbeitstage 4.165100

43.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.275150

43.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.575150

63.24 €

1 6 Arbeitstage 4.775150

88.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.7135200

121.34 €

1 6 Arbeitstage 6.5135200

108.59 €

1 6 Arbeitstage 7.5110150

211.98 €

1 6 Arbeitstage 8.3200350

120.80 €

1 6 Arbeitstage 8.5120250

170.40 €

1 6 Arbeitstage 10.5120250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 125 Units Ordered(Book) 1

Technischer Support