Teilenummer
|
---|
RSL2SE4 |
RSL2SE5 |
RSL2SE6 |
RSL2SE7 |
RSL2SE8 |
RSL2SE9 |
RSL2SE10 |
RSL2SE13 |
RSL2SE14 |
RSL2SE17 |
RSL2SE18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 55 | ||
39.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 60 | ||
39.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 6 | 60 | ||
45.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 8 | 75 | ||
45.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 8 | 75 | ||
50.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 10 | 90 | ||
50.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 10 | 90 | ||
80.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 55 | 12 | 105 | ||
80.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 12 | 105 | ||
119.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 65 | 16 | 120 | ||
119.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 16 | 120 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften