Teilenummer
|
---|
4RSE4 |
4RSE5 |
4RSE6 |
4RSE7 |
4RSE8 |
4RSE9 |
4RSE10 |
4RSE13 |
4RSE14 |
4RSE17 |
4RSE18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
36.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
36.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
39.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 60 | ||
39.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
46.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 70 | ||
46.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
72.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 85 | ||
72.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 12 | 85 | ||
104.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 16 | 95 | ||
104.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 16 | 95 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften