Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 11 | 4 | 6 | 80 | - | - | ||
97.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 17 | 4 | 8 | 90 | - | - | ||
97.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 17 | 4 | 8 | 90 | - | - | ||
109.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 22 | 4 | 10 | 100 | - | - | ||
109.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | - | - | ||
140.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
140.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
150.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
155.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
116.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 4 | 16 | 125 | 45 | 13.3 | ||
122.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
121.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 48 | 14.3 | ||
128.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
128.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
133.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
146.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 60 | 18 | ||
150.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
156.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
194.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 45 | 5 | 20 | 160 | - | - | ||
196.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 75 | 23 | ||
226.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 6 | 25 | 160 | - | - | ||
242.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 45 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
302.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
423.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 53 | 6 | 32 | 180 | 95 | 29.5 | ||
508.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 53 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
523.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 53 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
631.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 63 | 6 | 32 | 200 | - | - | ||
775.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 63 | 6 | 42 | 200 | - | - | ||
909.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 220 | - | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | AG | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften