Probeset mit elastischen Schleifsteinen

Probeset mit elastischen Schleifsteinen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A bargain starter set of rubber grindstones including typical grain sizes.

[Features]
· An elastic grindstone which combines special hard rubber with abrasive grains, featuring excellent grinding force and wear resistance.
· Highly flexible compared to hard grindstones and fits well to workpieces

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GCM-SET

Teilenummer
GCM-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.43 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Produktsatz Shaft Diameter(mm) 3 Grindstone section external diameter(mm) 4
Grindstone section length(mm) 13 Shaft length(mm) 30 Kit Contents GCM-45 (grain size 80), GCM-47 (grain size 120), GCM-49 (grain size 180), GCM-410 (grain size 220), GCM411 (grain size 320), DOX-413 (grain size 600) each X5.
Grindstone dimensions (external diameter x length)(mm) 4×13

Sie befinden sich auf der Seite für Probeset mit elastischen Schleifsteinen, die Teilenummer ist GCM-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GCM-SET.

Technischer Support