Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TOP58A4 |
TOP58A5 |
TOP58A6 |
TOP58A7 |
TOP58A9 |
TOP58A10 |
TOP58A11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 5 | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] | 60 | ||
7.40 € | 5 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] | 80 | ||
8.19 € | 5 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] | 100 | ||
6.23 € | 5 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] | 120 | ||
6.33 € | 5 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] | 180 | ||
6.33 € | 5 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] | 240 | ||
7.50 € | 5 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] | 320 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 58 | Inner Diameter Dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Alundum (A) | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 20000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften