G-StandardBohrer GSD

G-StandardBohrer GSD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Straight shank type coating drill for general purpose.
[Features]
· The surface is coated with a hard TiN film to achieve a long service life.
[Applications]
· Supports materials from steel to stainless steel and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSD2.0
GSD2.1
GSD2.4
GSD2.6
GSD2.7
GSD2.8
GSD3.5
GSD4.3
GSD4.5
GSD5.2
GSD5.4
GSD6.2
GSD6.5
GSD7.0
GSD9.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

6.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22449

7.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.12449

7.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.43057

6.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.63057

6.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.73361

7.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.83361

8.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3.53970

10.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.34780

10.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.54780

15.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.25286

15.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5.45793

18.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.263101

18.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6.563101

21.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

769109

42.84 €

1 6 Arbeitstage 9.481125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Units Ordered(Book) 1

Technischer Support