Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
129.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 4 | 8 | 60 | ||
129.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 4 | 8 | 65 | ||
129.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 4 | 8 | 65 | ||
138.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 4 | 10 | 80 | ||
138.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 4 | 10 | 80 | ||
116.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 4 | 12 | 95 | ||
116.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 4 | 12 | 95 | ||
141.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
141.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
187.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
187.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
203.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
216.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
247.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
247.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
264.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
264.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
314.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
314.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
373.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
373.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
373.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
445.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
484.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
484.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
524.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
572.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
786.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 105 | 6 | 32 | 190 | ||
960.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 105 | 6 | 32 | 190 | ||
1,190.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 125 | 6 | 32 | 210 | ||
1,433.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 145 | 6 | 32 | 230 | ||
1,445.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 145 | 6 | 42 | 230 | ||
1,855.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 145 | 6 | 32 | 230 | ||
1,867.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 145 | 6 | 42 | 230 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | HSS-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften