Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AQDED3F3.0 |
AQDED3F4.0 |
AQDED3F5.0 |
AQDED3F6.0 |
AQDED3F7.0 |
AQDED3F8.0 |
AQDED3F9.0 |
AQDED3F10.0 |
AQDED3F11.0 |
AQDED3F12.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 48 | Gerader Schaft | 3 | |
85.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 22 | 54 | Gerader Schaft | 4 | ||
108.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 26 | 70 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
120.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 28 | 72 | Gerader Schaft | 6 | ||
122.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 34 | 78 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
135.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 37 | 81 | Gerader Schaft | 8 | ||
104.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 40 | 90 | Schaftfräserschaft | 10 | ||
111.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 43 | 93 | Gerader Schaft | 10 | ||
127.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 47 | 104 | Schaftfräserschaft | 12 | ||
134.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 51 | 108 | Gerader Schaft | 12 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 180 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften