Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SGFREU16 |
SGFREU20 |
SGFREU25 |
SGFREU30 |
SGFREU35 |
SGFREU40 |
SGFREU50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 200 | 72 | 14.3 | 72 | ||
241.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 20 | 225 | 90 | 18 | 90 | ||
356.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 5 | 25 | 250 | 113 | 23 | 113 | ||
535.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 5 | 25 | 270 | - | - | - | ||
752.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 53 | 6 | 32 | 290 | - | - | - | ||
1,047.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 63 | 6 | 32 | 310 | - | - | - | ||
1,611.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 350 | - | - | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | HSS-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften