SG-FAX-Schaftfräser, lang, 2-schneidig SL2SGE

SG-FAX-Schaftfräser, lang, 2-schneidig SL2SGE
General purpose coated end mill.

[Features]
· Capable of machining from steel and stainless steel to aluminum.
· Suitable for grooving deep grooves or in deep locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL2SGE3
SL2SGE4
SL2SGE5
SL2SGE6
SL2SGE7
SL2SGE8
SL2SGE9
SL2SGE10
SL2SGE11
SL2SGE12
SL2SGE13
SL2SGE14
SL2SGE15
SL2SGE16
SL2SGE17
SL2SGE18
SL2SGE19
SL2SGE20
SL2SGE21
SL2SGE22
SL2SGE23
SL2SGE24
SL2SGE25
SL2SGE26
SL2SGE27
SL2SGE28
SL2SGE29
SL2SGE30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

72.81 €

1 6 Arbeitstage 315665

73.03 €

1 6 Arbeitstage 420870

73.06 €

1 6 Arbeitstage 525875

73.06 €

1 6 Arbeitstage 625875

85.28 €

1 6 Arbeitstage 7351095

85.28 €

1 6 Arbeitstage 8351095

95.25 €

1 6 Arbeitstage 94510110

95.75 €

1 6 Arbeitstage 104512110

117.13 €

1 6 Arbeitstage 115512120

117.13 €

1 6 Arbeitstage 125512120

162.84 €

1 6 Arbeitstage 135516125

162.84 €

1 6 Arbeitstage 145516125

125.99 €

1 6 Arbeitstage 156516135

141.06 €

1 6 Arbeitstage 166516135

172.87 €

1 6 Arbeitstage 176520145

172.87 €

1 6 Arbeitstage 186520145

196.51 €

1 6 Arbeitstage 197520155

196.51 €

1 6 Arbeitstage 207520155

248.77 €

1 6 Arbeitstage 217520165

248.77 €

1 6 Arbeitstage 227520165

310.10 €

1 6 Arbeitstage 239025180

310.10 €

1 6 Arbeitstage 249025180

310.10 €

1 6 Arbeitstage 259025180

342.49 €

1 6 Arbeitstage 269025180

398.24 €

1 6 Arbeitstage 279025180

398.24 €

1 6 Arbeitstage 289025180

488.63 €

1 6 Arbeitstage 299025180

488.63 €

1 6 Arbeitstage 309025180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type HSS-Legierung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support