Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 6 | 50 | ||
46.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 50 | ||
46.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
47.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
47.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
45.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
56.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 8 | 60 | ||
45.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
52.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
52.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
52.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
50.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
58.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
56.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
58.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
55.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
105.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 30 | 12 | 80 | ||
75.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 80 | ||
105.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 30 | 12 | 80 | ||
78.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | ||
132.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 35 | 16 | 90 | ||
105.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 16 | 90 | ||
132.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 35 | 16 | 90 | ||
95.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 90 | ||
143.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 40 | 16 | 95 | ||
102.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 95 | ||
152.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 40 | 16 | 95 | ||
113.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 95 | ||
134.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 40 | 20 | 105 | ||
142.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 20 | 105 | ||
138.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 40 | 20 | 105 | ||
136.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
153.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 45 | 20 | 110 | ||
114.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 110 | ||
153.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 45 | 20 | 110 | ||
130.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 110 | ||
142.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 110 | ||
139.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 110 | ||
163.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 120 | ||
163.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 120 | ||
157.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 120 | ||
189.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 120 | ||
213.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 125 | ||
213.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 125 | ||
247.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 125 | ||
247.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 125 | ||
347.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
347.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
392.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
392.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 60 | 32 | 145 | ||
392.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
424.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 60 | 32 | 145 | ||
453.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
453.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 65 | 32 | 150 | ||
520.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
520.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 32 | 150 | ||
627.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 65 | 32 | 150 | ||
641.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 65 | 42 | 155 | ||
732.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 32 | 155 | ||
746.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften