Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSRE4060SF |
GSRE4070SF |
GSRE4080SF |
GSRE4090SF |
GSRE4100SF |
GSRE4110SF |
GSRE4120SF |
GSRE4140SF |
GSRE4160SF |
GSRE4180SF |
GSRE4200SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | Chamfer C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | 0.3 | |
151.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 60 | 7 | 0.3 | |
151.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 8 | 0.4 | |
120.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | 0.4 | |
94.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | 0.5 | ||
139.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | 0.5 | |
139.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | 0.6 | |
183.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 90 | 14 | 0.7 | |
226.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | 0.8 | |
283.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | 0.9 | |
337.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 | 1 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften