• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Sechskanteinsatz, 3H-L

Langer Sechskanteinsatz, 3H-L
A socket wrench ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws and hexagon socket locking screws in deep and narrow places.
[Features]
· Long hexagonal socket for manual work with a 9.5-mm insertion angle.
· As it is a long type, it can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· For manual use but designed to withstand high torques.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3H-03L
3H-04L
3H-05L
3H-06L
3H-07L
3H-08L
3H-10L
3H-12L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

10.00 €

1 5 Arbeitstage 317673

10.00 €

1 9 Arbeitstage 417673

10.02 €

1 5 Arbeitstage 517873

10.08 €

1 9 Arbeitstage 617873

10.18 €

1 5 Arbeitstage 717871

9.74 €

1 9 Arbeitstage 819-71

10.89 €

1 9 Arbeitstage 1020-71

11.98 €

1 9 Arbeitstage 1222-70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 100
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Technischer Support