Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4H-03 |
4H-04 |
4H-05 |
4H-06 |
4H-07 |
4H-08 |
4H-10 |
4H-12 |
4H-14 |
4H-17 |
4H-19 |
4H-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 49 | 22 | 17 | 45 | ||
7.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 52 | 22 | 20 | 45 | ||
8.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 55 | 22 | 23 | 50 | ||
8.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 57 | 22 | 25 | 60 | ||
8.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7 | 57 | 22 | 25 | 65 | ||
8.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 59 | 22 | 27 | 75 | ||
8.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 65 | 22 | 30 | 90 | ||
9.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 68 | 22 | 33 | 105 | ||
10.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 69 | 22 | 34 | 175 | ||
11.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 74 | 25 | 36 | 185 | ||
14.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 78 | 28 | 38 | 215 | ||
15.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 80 | 28 | 40 | 250 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften