Teilenummer
|
---|
3H-03 |
3H-04 |
3H-05 |
3H-06 |
3H-07 |
3H-08 |
3H-2.5 |
3H-10 |
3H-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 44 | 17 | 17 | ||
5.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 47 | 17 | 20 | ||
6.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 50 | 17 | 23 | ||
6.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 52 | 17 | 25 | ||
6.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | 54 | 17 | 25 | ||
6.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 56 | 19 | 27 | ||
6.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 40 | 17 | 13 | ||
7.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 59 | 20 | 30 | ||
8.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 63 | 22 | 33 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften