• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubendreher-Bit-Einsatz, 3H-M2

Schraubendreher-Bit-Einsatz, 3H-M2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Flathead screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
· For flathead screw, tip standard: -0.8 x 6.0.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3H-M2

Teilenummer
3H-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.50 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Senkkopf (-) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 52
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 17 Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher-Bit-Einsatz, 3H-M2, die Teilenummer ist 3H-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3H-M2.

Technischer Support