Steckschlüsselsatz, 230M

Steckschlüsselsatz, 230M
Deluxe full type socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.
· A full deluxe set of socket wrenches with built-in sockets and handles in a metal case.
· 20 sockets, 6 handles.
[Applications]
· Ideal for the maintenance of large machinery, vehicles, civil engineering and plants.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

230M

Teilenummer
230M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

793.51 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 36 / 46 / 50 / 55 / 60 / 35 / 41 / 38 / 54 / 58 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 230M, die Teilenummer ist 230M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 230M.

Technischer Support