Steckschlüsselsatz, 200MISO

Steckschlüsselsatz, 200MISO

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Standard type socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.
· A popular set containing 8 sockets.
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual operation. 8 sockets, 4 handles.
· A standard set of socket wrenches with built-in ISO standard sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for the maintenance of large machinery, vehicles, civil engineering and plants.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

200MISO

Teilenummer
200MISO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

468.63 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 46 / 50 / 41 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 200MISO, die Teilenummer ist 200MISO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200MISO.

Technischer Support