Steckschlüsselsatz, 800MISO

Steckschlüsselsatz, 800MISO

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A standard type of socket wrench set.
[Features]
· A carefully selected tool essential for the maintenance of industrial machinery and automobiles, etc.
· A popular set containing 10 sockets.
· 12.7 mm drive. With 10 sockets and 3 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

800MISO

Teilenummer
800MISO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.55 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 800MISO, die Teilenummer ist 800MISO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 800MISO.

Technischer Support