Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3E-5.5 |
3E-10 |
3E-13 |
3.00E-07 |
3.E-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5.5 | 27 | 10.7 | 17 | 5 | 4 | ||
8.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 18 | 18 | 8 | 8 | ||
9.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 29 | 22 | 22 | 9 | 10 | ||
8.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 27 | 12.6 | 17 | 6 | 5 | ||
8.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 8 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften