Schnelladapter, QA-03

Schnelladapter, QA-03

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A quick turning adapter mounted between a ratchet handle and socket.
[Features]
· 9.5 mm drive.
· Quick turning is possible by hand by attaching between the ratchet handle and socket.
· Co-spinning of nuts and bolts is prevented by pressing on the quick adapter when spinning the ratchet handle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QA-03

Teilenummer
QA-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.94 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 30
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 36

Sie befinden sich auf der Seite für Schnelladapter, QA-03, die Teilenummer ist QA-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QA-03.

Technischer Support