Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4AH-05L |
4AH-06L |
4AH-08L |
4AH-10L |
4AH-12L |
4AH-14L |
4AH-17L |
4AH-19L |
4AH-22L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 25 | 10 | ||
19.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 25 | 10 | ||
19.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 25 | 15 | ||
21.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 15 | ||
26.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 25 | 20 | ||
29.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 25 | 20 | ||
31.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 28 | 20 | ||
46.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 28 | 20 | ||
50.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften