• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA86

Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA86
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· For impact wrenches and power tools.
· Concave 25.4 mm x Convex 19.0 mm.
· Impact wrench and power tool attachments with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA86

Teilenummer
NA86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.94 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Overall length (L dimension)(mm) 62 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 48

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA86, die Teilenummer ist NA86.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA86.

Technischer Support